20165314
20165314
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 831,4976 Kč |
| 10 - 19 | 1 648,3224 Kč |
| 20 - 49 | 1 556,7348 Kč |
| 50 + | 1 465,1472 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 255.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Pro šrouby | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Hmotnost (kg) | 3.14 |
| Materiál | ocel |