20165345
20165345
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 936,7403 Kč |
| 10 - 19 | 3 543,1681 Kč |
| 20 - 49 | 3 346,2547 Kč |
| 50 + | 3 149,3414 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 570.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Pro šrouby | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Hmotnost (kg) | 7.01 |
| Materiál | ocel |