20165512
20165512
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 16 114,3294 Kč |
| 10 - 19 | 14 502,8965 Kč |
| 20 - 49 | 13 697,18 Kč |
| 50 + | 12 891,4635 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 2355.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Pro šrouby | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Hmotnost (kg) | 28.97 |
| Materiál | ocel |