Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 45.0 14.0 780.0 ocel

Tyto 45mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20165369

Staré objednací číslo:

20165369

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 326,8366 Kč
10 - 19 4 794,102 Kč
20 - 49 4 527,7348 Kč
50 + 4 261,3675 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 326,84 Kč

1 x 5 326,8366 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 45.0
l1 780.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
Pro šrouby M12
d1 14.0
d2 20.0
Hmotnost (kg) 9.59
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás