20165352
20165352
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 497,376 Kč |
| 10 - 19 | 4 047,589 Kč |
| 20 - 49 | 3 822,819 Kč |
| 50 + | 3 597,802 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 675.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Pro šrouby | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Hmotnost (kg) | 8.30 |
| Materiál | ocel |