Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Směr závitu | d1 | l1 ±0.3 | Materiál | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,313 Kč - 437,413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 39,90 Kč - 61,4609 Kč | 3508 Skladem |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 32,465 Kč - 54,0261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 37,174 Kč - 61,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 74,10 Kč - 123,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 111,274 Kč - 171,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 74,10 Kč - 123,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 103,343 Kč - 159,1044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 36,678 Kč - 61,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 118,461 Kč - 182,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 373,226 Kč - 497,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 275,087 Kč - 392,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 373,226 Kč - 497,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 405,939 Kč - 541,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 1 286,713 Kč - 1 715,4522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
30.0
|
||
| 225,274 Kč - 346,4609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
24.0
|
||
| 345,222 Kč - 493,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 168,77 Kč - 259,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
24.0
|
||
| 34,696 Kč - 53,2826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 318,457 Kč - 424,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi