20213794
20213794
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 392,8044 Kč |
| 50 - 99 | 353,6478 Kč |
| 100 - 199 | 314,2435 Kč |
| 200 - 499 | 294,665 Kč |
| 500 + | 275,087 Kč |
| Směr závitu | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 ±0.3 | 22.0 |
| d2 | M5 |
| d3 ±0.5 | 8.0 |
| d4 ±0.5 | 12.8 |
| d5 ±0.5 | 8.0 |
| Hmotnost (g) | 10.0 |
| h1 ±0.3 | 9.0 |
| h2 ±0.3 | 0.65 |
| h3 | 15.2 |
| l2 min | 10.2 |
| A/F1 | 7.0 |
| Min. extrakční síla (kg) | 3.0 |
| Max. statické zatížení (kg) | 50.0 |
| Max. dynamické zatížení (kg) | 20.0 |
| Max. síla pro pohyb (kg) | 3.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |