20213732
20213732
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 182,40 Kč |
| 50 - 99 | 145,9696 Kč |
| 100 - 199 | 136,80 Kč |
| 200 - 499 | 127,63 Kč |
| 500 + | 118,461 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Hmotnost (g) | 16.5 |
| h1 ±0.3 | 13.0 |
| h2 ±0.3 | 1.15 |
| h3 | 53.1 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Min. extrakční síla (kg) | 6.0 |
| Max. statické zatížení (kg) | 200.0 |
| Max. dynamické zatížení (kg) | 80.0 |
| Max. síla pro pohyb (kg) | 6.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |