20213572
20213572
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 61,4609 Kč |
| 50 - 99 | 49,0696 Kč |
| 100 - 199 | 46,0957 Kč |
| 200 - 499 | 43,122 Kč |
| 500 + | 39,90 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Hmotnost (g) | 53.1 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Min. extrakční síla (kg) | 6.0 |
| Max. statické zatížení (kg) | 200.0 |
| Max. dynamické zatížení (kg) | 80.0 |
| Max. síla pro pohyb (kg) | 6.0 |
| Materiál | ocel |