Menu Vyhledávání

Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel

Tyto kulové klouby s plochým pouzdrem umožňují hladký a flexibilní pohyb různými směry. Přidáním plošek na pouzdro se zvyšuje stabilita a zabraňuje protáčení, což umožňuje přesné polohování a zarovnání. Jsou dodávány bez šestihranné matice a odolávají vysoké zátěži.
Nové objednací číslo:

20213541

Staré objednací číslo:

20213541

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 54,8811 Kč
50 - 99 43,9049 Kč
100 - 199 41,097 Kč
200 - 499 38,5447 Kč
500 + 35,7369 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

54,88 Kč

1 x 54,8811 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Right Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Hmotnost (g) 15.2
h1 ±0.3 10.0
h2 ±0.3 9.0
h3 0.65
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Min. extrakční síla (kg) 3.0
Max. statické zatížení (kg) 50.0
Max. dynamické zatížení (kg) 20.0
Max. síla pro pohyb (kg) 3.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás