20213800
20213800
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 493,1739 Kč |
| 50 - 99 | 443,8565 Kč |
| 100 - 199 | 394,5391 Kč |
| 200 - 499 | 370,004 Kč |
| 500 + | 345,222 Kč |
| Směr závitu | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 ±0.5 | 10.0 |
| d4 ±0.5 | 14.8 |
| d5 ±0.5 | 10.0 |
| Hmotnost (g) | 12.5 |
| h1 ±0.3 | 11.0 |
| h2 ±0.3 | 0.70 |
| h3 | 25.2 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F1 | 8.0 |
| Min. extrakční síla (kg) | 4.0 |
| Max. statické zatížení (kg) | 100.0 |
| Max. dynamické zatížení (kg) | 40.0 |
| Max. síla pro pohyb (kg) | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |