20213701
20213701
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 541,2522 Kč |
| 50 - 99 | 487,2261 Kč |
| 100 - 199 | 432,9522 Kč |
| 200 + | 405,939 Kč |
| Směr závitu | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 19.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 ±0.5 | 22.0 |
| d4 ±0.5 | 30.0 |
| d5 ±0.5 | 22.0 |
| Hmotnost (g) | 220.9 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| h2 ±0.3 | 20.0 |
| h3 | 0.50 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F1 | 17.0 |
| Min. extrakční síla (kg) | 10.0 |
| Max. statické zatížení (kg) | 800.0 |
| Max. dynamické zatížení (kg) | 320.0 |
| Max. síla pro pohyb (kg) | 10.0 |
| Materiál | ocel |