Menu Vyhledávání

Klouby kulové – s těsněním

Skladem

Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.

Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení

  • Kulový kloub poskytuje dlouhodobý výkon a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení.
  • Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu d1 l1 ±0.3 Materiál d3 ±0.5 d4 ±0.5 Koupit
275,087 Kč - 392,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Left Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
12.8
225,274 Kč - 346,4609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
24.0
39,90 Kč - 61,4609 Kč 3508 Skladem
M8
Right Hand
13.0
30.0
ocel
13.0
19.3
292,435 Kč - 389,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
32,465 Kč - 54,0261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Left Hand
8.0
22.0
ocel
8.0
12.8
306,313 Kč - 437,413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Left Hand
13.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
19.3
111,274 Kč - 171,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Right Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
14.8
405,939 Kč - 541,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
1 286,713 Kč - 1 715,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Right Hand
22.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
30.0
373,226 Kč - 497,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
37,174 Kč - 61,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Left Hand
10.0
25.0
ocel
10.0
14.8
103,343 Kč - 159,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Right Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
12.8
345,222 Kč - 493,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Left Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
14.8
74,10 Kč - 123,6652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
74,10 Kč - 123,6652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
373,226 Kč - 497,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
69,639 Kč - 107,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Right Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
357,365 Kč - 476,5696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
65,674 Kč - 100,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
118,461 Kč - 182,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Right Hand
13.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
19.3
  • z/ze 2
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213794

Cenové rozmezí
392,8044 Kč - 275,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel nerezavějící AISI 303

20213756

Cenové rozmezí
346,4609 Kč - 225,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel

20213572

Cenové rozmezí
61,4609 Kč - 39,90 Kč

Skladové zásoby
3508 Skladem
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20213619

Cenové rozmezí
389,8304 Kč - 292,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel

20213633

Cenové rozmezí
54,0261 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Levý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

20213817

Cenové rozmezí
437,413 Kč - 306,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213725

Cenové rozmezí
171,00 Kč - 111,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel

20213701

Cenové rozmezí
541,2522 Kč - 405,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 22.0 M16 ocel nerezavějící AISI 303

20213787

Cenové rozmezí
1 715,4522 Kč - 1 286,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213695

Cenové rozmezí
497,6348 Kč - 373,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel

20213640

Cenové rozmezí
61,9565 Kč - 37,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213718

Cenové rozmezí
159,1044 Kč - 103,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213800

Cenové rozmezí
493,1739 Kč - 345,222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M12 ocel

20213671

Cenové rozmezí
123,6652 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M10 ocel

20213664

Cenové rozmezí
123,6652 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213688

Cenové rozmezí
497,6348 Kč - 373,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel

20213589

Cenové rozmezí
107,3087 Kč - 69,639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20213602

Cenové rozmezí
476,5696 Kč - 357,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel

20213596

Cenové rozmezí
100,8652 Kč - 65,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

20213732

Cenové rozmezí
182,40 Kč - 118,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0