Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20213596
20213596
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 103,8912 Kč |
| 50 - 99 | 83,215 Kč |
| 100 - 199 | 77,8546 Kč |
| 200 - 499 | 72,7489 Kč |
| 500 + | 67,6442 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M12 |
| d3 ±0.5 | 16.0 |
| d4 ±0.5 | 24.0 |
| d5 ±0.5 | 16.0 |
| Hmotnost (g) | 103.8 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F1 | 13.0 |
| Min. extrakční síla (kg) | 8.0 |
| Max. statické zatížení (kg) | 400.0 |
| Max. dynamické zatížení (kg) | 160.0 |
| Max. síla pro pohyb (kg) | 8.0 |
| Materiál | ocel |