Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
12,7254 Kč - 35,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
72.2 mm
Fir Tree
26,9878 Kč - 26,9878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
36.5 mm
samolepicí
15,914 Kč - 15,914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
25,0201 Kč - 25,0201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
28,5246 Kč - 28,5246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
27.0 mm
samolepicí
13,6015 Kč - 13,6015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
45,3435 Kč - 45,3435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
61.2 mm
samolepicí
65,5521 Kč - 65,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6; silikonová pěna
samolepicí
108,1597 Kč - 108,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6; silikonová pěna
samolepicí
15,081 Kč - 15,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
82.8 mm
samolepicí
16,8907 Kč - 16,8907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
29.7 mm
samolepicí
30,0758 Kč - 30,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
30,0758 Kč - 30,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
9,3646 Kč - 9,3646 Kč 60 Skladem
polyamid 6.6
56.5 mm
samolepicí
66,457 Kč - 66,457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6; silikonová pěna
samolepicí
28,4672 Kč - 28,4672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
6,7074 Kč - 6,7074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
56.5 mm
Screw
30,0758 Kč - 30,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
25,5946 Kč - 25,5946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
samolepicí
28,4672 Kč - 28,4672 Kč 1080 Skladem
polyamid 6.6
samolepicí
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely zatlačovací 4.7 mm 72.2 mm polyamid 6.6

10362310

Cenové rozmezí
35,9811 Kč - 12,7254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    72.2 mm
  • Vnitřní šířka
    63.5 mm
  • Vnitřní výška
    6.6 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.7 mm
Svorky pro ploché kabely 36.5 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10175583

Cenové rozmezí
26,9878 Kč - 26,9878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    36.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 15.8 mm přírodní polyamid 6.6

10035931

Cenové rozmezí
15,914 Kč - 15,914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    54.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.1 mm
Svorky pro ploché kabely 78.4 mm 18.6 mm přírodní polyamid 6.6

10175576

Cenové rozmezí
25,0201 Kč - 25,0201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    65.2 mm
  • Vnitřní výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.1 mm
Svorky pro ploché kabely 27.0 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10175606

Cenové rozmezí
28,5246 Kč - 28,5246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    27.0 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 45.0 mm 18.6 mm přírodní polyamid 6.6

10175569

Cenové rozmezí
13,6015 Kč - 13,6015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    32.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Svorky pro ploché kabely 61.2 mm 4.0 mm přírodní polyamid 6.6

10175590

Cenové rozmezí
45,3435 Kč - 45,3435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    61.2 mm
  • Vnitřní šířka
    15.0 mm
  • šířka kabelu
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 45.1 mm 18.9 mm přírodní polyamid 6.6; silikonová pěna

10007617

Cenové rozmezí
65,5521 Kč - 65,5521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
Svorky pro ploché kabely 77.2 mm 19.1 mm přírodní polyamid 6.6; silikonová pěna

10007648

Cenové rozmezí
108,1597 Kč - 108,1597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
Svorky pro ploché kabely 179.4 mm 25.4 mm šedá polyamid 6.6

10022863

Cenové rozmezí
15,081 Kč - 15,081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    82.8 mm
  • šířka kabelu
    76.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    3.8 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    38.0 mm
Svorky pro ploché kabely 75.8 mm 25.0 mm šedá polyamid 6.6

10022825

Cenové rozmezí
16,8907 Kč - 16,8907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    29.7 mm
  • šířka kabelu
    25.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 přírodní polyamid 6.6

10006030

Cenové rozmezí
30,0758 Kč - 30,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    polyuretanová pěna
Svorky pro ploché kabely 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 přírodní polyamid 6.6

10006078

Cenové rozmezí
30,0758 Kč - 30,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    polyuretanová pěna
Svorky pro ploché kabely 128.5 mm 25.0 mm šedá polyamid 6.6

10022849

Cenové rozmezí
9,3646 Kč - 9,3646 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    56.5 mm
  • šířka kabelu
    50.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    3.8 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    38.0 mm
Svorky pro ploché kabely 45.5 mm 19.1 mm přírodní polyamid 6.6; silikonová pěna

10007624

Cenové rozmezí
66,457 Kč - 66,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
Svorky pro ploché kabely 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 přírodní polyamid 6.6

10006023

Cenové rozmezí
28,4672 Kč - 28,4672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    polyuretanová pěna
Svorky pro ploché kabely 128.5 mm 25.0 mm šedá polyamid 6.6

10022832

Cenové rozmezí
6,7074 Kč - 6,7074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    56.5 mm
  • šířka kabelu
    50.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    3.8 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    38.0 mm
Svorky pro ploché kabely 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 přírodní polyamid 6.6

10006054

Cenové rozmezí
30,0758 Kč - 30,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    polyuretanová pěna
Svorky pro ploché kabely 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 přírodní polyamid 6.6

10006085

Cenové rozmezí
25,5946 Kč - 25,5946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    15.0 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    polyuretanová pěna
Svorky pro ploché kabely 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 přírodní polyamid 6.6

10006009

Cenové rozmezí
28,4672 Kč - 28,4672 Kč

Skladové zásoby
1080 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    polyuretanová pěna