Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 přírodní polyamid 6.6

Příchytky pro ploché kabely se používají k rychlému uchycení plochých kabelů obsahujících až 50 vodičů. Díky samolepicí základně a zámku je možné kabely snadno přidávat nebo odebírat. Používají se také k upevnění plochých kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z polyamidu přírodní barvy s třídou reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10006085

Staré objednací číslo:

FCW-50H-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 25,5946 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 559,46 Kč

100 x 25,5946 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Vnitřní výška 15.0 mm
Celková výška 19.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ lepidla polyuretanová pěna
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace RMS-01
Specifikace UL94 V-2
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás