Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10007617
FCWSF-29-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 65,5521 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní výška | 7.7 mm |
| Vnitřní výška | 0.303 in |
| Celková výška | 11.1 mm |
| Celková výška | 0.437 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ lepidla | na bázi akrylu |
| Cushion material | Silikonová pěna |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Specifikace | RMS-135 |
| Specifikace | RMS-350 |
| Specifikace | UL94 V-0 |
| Způsob montáže | samolepicí |