Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely 45.0 mm 18.6 mm přírodní polyamid 6.6

Dělená příchytka pro ploché kabely s montáží lepením má výkyvnou napínací konstrukci, která bezpečně drží páskový kabel a vodiče na místě. Používá se pro domácí elektroniku, automobilové instalace nebo kancelářské sestavy. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10175569

Staré objednací číslo:

TFCC-30-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 13,6015 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 360,15 Kč

100 x 13,6015 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Vnitřní šířka 32.0 mm
Vnitřní výška 3.0 mm
Celková výška 15.8 mm
Tloušťka panelu 3.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ lepidla na bázi akrylu
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace RMS-350
Specifikace UL94 V-2
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás