10007624
FCWSF-30-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 66,457 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní výška | 0.354 in |
| Vnitřní výška | 9.0 mm |
| Celková výška | 13.1 mm |
| Celková výška | 0.516 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ lepidla | na bázi akrylu |
| Cushion material | Silikonová pěna |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Specifikace | UL94 V-0 |
| Specifikace | RMS-350 |
| Specifikace | RMS-135 |
| Způsob montáže | samolepicí |