10175576
TFCC-50-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 25,0201 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní šířka | 65.2 mm |
| Vnitřní šířka | 2.567 in |
| Vnitřní výška | 0.122 in |
| Vnitřní výška | 3.1 mm |
| Celková výška | 15.8 mm |
| Celková výška | 0.622 in |
| Tloušťka panelu | 3.1 mm |
| Tloušťka panelu | 0.122 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ lepidla | na bázi akrylu |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Specifikace | RMS-350 |
| Způsob montáže | samolepicí |