Tyto čepy s otvorem pro závlačku mají válcovitý tvar s plochou hlavou na jednom konci. Zasunují se do otvoru ve třmenovém spoji, kde vytvoří ústřední spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení.
Mají vynikající pevnost, odolnost a nerezaví. Válcovité provedení umožňuje snadné zasunutí do otvorů a otáčení protikusu. Plochá hlava slouží při montáži jako doraz.
Jejich provedení umožňuje snadnou a rychlou demontáž, seřízení nebo výměnu čepu podle potřeby. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým a stavebním odvětvím a ve výrobě.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Igumid G, ocel Produktová řada: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Materiál | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,93 Kč - 72,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
15.5
|
||
| 63,479 Kč - 97,565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
||
| 11,609 Kč - 18,031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
ocel
|
15.5
|
||
| 11,609 Kč - 18,031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
ocel
|
13.0
|
||
| 12,597 Kč - 19,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
ocel
|
20.0
|
||
| 41,002 Kč - 62,985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
ocel
|
38.5
|
||
| 124,488 Kč - 191,672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
ocel
|
46.0
|
||
| 74,841 Kč - 115,102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
||
| 27,17 Kč - 41,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
ocel
|
30.0
|
||
| 61,256 Kč - 94,354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
38.5
|
||
| 127,699 Kč - 196,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
ocel
|
57.0
|
||
| 16,796 Kč - 25,688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
ocel
|
25.0
|
||
| 5,187 Kč - 8,151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
ocel
|
10.5
|
||
| 44,46 Kč - 68,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
||
| 28,899 Kč - 44,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.5
|
||
| 73,606 Kč - 113,373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
24.5
|
||
| 50,388 Kč - 77,558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
20.0
|
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.5
|
||
| 59,28 Kč - 91,143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.5
|
||
| 41,496 Kč - 63,726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
ocel
|
33.0
|
||
| 43,225 Kč - 66,443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.5