Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto čepy s otvorem pro závlačku mají válcovitý tvar s plochou hlavou na jednom konci. Zasunují se do otvoru ve třmenovém spoji, kde vytvoří ústřední spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení.
Mají vynikající pevnost, odolnost a nerezaví. Válcovité provedení umožňuje snadné zasunutí do otvorů a otáčení protikusu. Plochá hlava slouží při montáži jako doraz.
Jejich provedení umožňuje snadnou a rychlou demontáž, seřízení nebo výměnu čepu podle potřeby. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým a stavebním odvětvím a ve výrobě.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Igumid G, ocel Produktová řada: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Materiál | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9749 Kč - 20,0984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
ocel
|
20.0
|
||
| 65,3834 Kč - 100,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
||
| 42,2321 Kč - 64,8746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
ocel
|
38.5
|
||
| 45,7938 Kč - 70,4716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
||
| 131,5299 Kč - 202,2559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
ocel
|
57.0
|
||
| 128,2226 Kč - 197,4222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
ocel
|
46.0
|
||
| 27,9851 Kč - 42,9953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
ocel
|
30.0
|
||
| 29,766 Kč - 45,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.5
|
||
| 11,9572 Kč - 18,5719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
ocel
|
15.5
|
||
| 11,9573 Kč - 18,5719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
ocel
|
13.0
|
||
| 5,3426 Kč - 8,3955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
ocel
|
10.5
|
||
| 17,2999 Kč - 26,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
ocel
|
25.0
|
||
| 42,7409 Kč - 65,6378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
ocel
|
33.0
|
||
| 44,5217 Kč - 68,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.5
|
||
| 103,036 Kč - 158,4974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.2
|
39.0
|
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
32.5
|
||
| 51,8996 Kč - 79,8847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
20.0
|
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.5
|
||
| 61,0584 Kč - 93,8772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.5
|
||
| 75,8141 Kč - 116,7741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
24.5
|
||
| 45,5393 Kč - 70,2171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.2
|
||
| 48,3379 Kč - 74,2877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
15.5