Menu Vyhledávání

Čepy zajišťovací - kuličkové, s rukojetí ve tvaru L

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR33220

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Koupit
505,3926 Kč - 631,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
876,4339 Kč - 1 095,4793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
919,5372 Kč - 1 149,4215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
983,562 Kč - 1 229,3264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
505,3926 Kč - 631,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
583,5331 Kč - 729,4793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
513,9628 Kč - 642,5165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
853,7479 Kč - 1 067,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
505,3926 Kč - 631,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
945,7521 Kč - 1 182,1901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
533,3719 Kč - 666,7149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
919,5372 Kč - 1 149,4215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
896,8512 Kč - 1 120,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
554,0413 Kč - 692,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
533,3719 Kč - 666,7149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
593,6157 Kč - 742,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
876,4339 Kč - 1 095,4793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
505,3926 Kč - 631,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
583,5331 Kč - 729,4793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
571,1818 Kč - 713,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
  • z/ze 2
Čepy zajišťovací - kuličkové 5.0 45.0 55 ocel nerezavějící AISI 303

20760571

Cenové rozmezí
631,6777 Kč - 505,3926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 10.0 90.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760731

Cenové rozmezí
1 095,4793 Kč - 876,4339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 12.0 90.0 14.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760779

Cenové rozmezí
1 149,4215 Kč - 919,5372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 12.0 110.0 14.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760793

Cenové rozmezí
1 229,3264 Kč - 983,562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 5.0 35.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760557

Cenové rozmezí
631,6777 Kč - 505,3926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 6.0 80.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760632

Cenové rozmezí
729,4793 Kč - 583,5331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 6.0 10.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760656

Cenové rozmezí
642,5165 Kč - 513,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Čepy zajišťovací - kuličkové 10.0 70.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760724

Cenové rozmezí
1 067,2479 Kč - 853,7479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 5.0 40.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760564

Cenové rozmezí
631,6777 Kč - 505,3926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 12.0 100.0 14.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760786

Cenové rozmezí
1 182,1901 Kč - 945,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 5.0 60.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760595

Cenové rozmezí
666,7149 Kč - 533,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 10.0 120.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760762

Cenové rozmezí
1 149,4215 Kč - 919,5372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 10.0 110.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760755

Cenové rozmezí
1 120,938 Kč - 896,8512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 5.0 70.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760601

Cenové rozmezí
692,6777 Kč - 554,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 6.0 60.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760625

Cenové rozmezí
666,7149 Kč - 533,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 8.0 70.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760670

Cenové rozmezí
742,0826 Kč - 593,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Čepy zajišťovací - kuličkové 10.0 100.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760748

Cenové rozmezí
1 095,4793 Kč - 876,4339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Čepy zajišťovací - kuličkové 5.0 50.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760588

Cenové rozmezí
631,6777 Kč - 505,3926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 5.0 80.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760618

Cenové rozmezí
729,4793 Kč - 583,5331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Čepy zajišťovací - kuličkové 8.0 60.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20760663

Cenové rozmezí
713,8512 Kč - 571,1818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2