20760779
20760779
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 149,4215 Kč |
| 10 - 19 | 1 034,4793 Kč |
| 20 - 49 | 977,0083 Kč |
| 50 + | 919,5372 Kč |
| d1 | 12.0 |
|---|---|
| l1 | 90.0 |
| d2 | 14.5 |
| d3 | 18.2 |
| l2 | 10.6 |
| l3 | 35.1 |
| l4 | 22.7 |
| l5 | 57.1 |
| Location hole dia. tol. H11 | 12.0 |
| Shearing resistance kN | 87.0 |
| Hmotnost (g) | 129.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |