Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
81,4174 Kč - 116,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
73,3512 Kč - 104,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
94,2727 Kč - 134,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
72,0909 Kč - 102,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
85,9546 Kč - 122,7562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
88,9793 Kč - 127,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
91,2479 Kč - 130,3182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
85,4504 Kč - 122,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
81,4174 Kč - 116,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
72,595 Kč - 103,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
88,9793 Kč - 127,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
95,0289 Kč - 135,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757977

Cenové rozmezí
116,4546 Kč - 81,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757991

Cenové rozmezí
104,8595 Kč - 73,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758066

Cenové rozmezí
134,6033 Kč - 94,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758011

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757984

Cenové rozmezí
102,843 Kč - 72,0909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758042

Cenové rozmezí
122,7562 Kč - 85,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758059

Cenové rozmezí
127,0413 Kč - 88,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758134

Cenové rozmezí
130,3182 Kč - 91,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758103

Cenové rozmezí
122,00 Kč - 85,4504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758080

Cenové rozmezí
116,4546 Kč - 81,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758035

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758028

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757946

Cenové rozmezí
103,8512 Kč - 72,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758097

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758004

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758127

Cenové rozmezí
127,0413 Kč - 88,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758141

Cenové rozmezí
135,6116 Kč - 95,0289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757878

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757908

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757885

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8