20757977
20757977
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 116,4546 Kč |
| 100 - 199 | 104,8595 Kč |
| 200 - 499 | 93,2645 Kč |
| 500 + | 81,4174 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| A/F | 2.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |