The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,9298 Kč - 118,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
2.0
|
25.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 76,376 Kč - 109,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 75,1157 Kč - 107,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
16.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 72,0909 Kč - 102,843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 85,4504 Kč - 122,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 76,376 Kč - 109,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 155,0207 Kč - 221,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 241,4793 Kč - 345,0785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 190,562 Kč - 272,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 126,0331 Kč - 179,9752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
60.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 150,4835 Kč - 215,0124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 144,686 Kč - 206,6942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 232,1529 Kč - 331,4669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 137,376 Kč - 196,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 149,2231 Kč - 212,9959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 119,4793 Kč - 170,6488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 117,2107 Kč - 167,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 123,7645 Kč - 176,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 129,814 Kč - 185,5207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 159,5578 Kč - 227,8678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
65.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0