20756512
20756512
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 109,1446 Kč |
| 100 - 199 | 98,3058 Kč |
| 200 - 499 | 87,2149 Kč |
| 500 + | 76,376 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 3.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |