20756635
20756635
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 122,00 Kč |
| 100 - 199 | 109,9008 Kč |
| 200 - 499 | 97,5496 Kč |
| 500 + | 85,4504 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 25.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |