The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,8884 Kč - 111,1208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
2.0
|
6.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 79,4462 Kč - 113,4575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
2.0
|
10.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 76,3306 Kč - 109,0438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
2.0
|
3.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 80,2251 Kč - 114,7556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
8.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 84,8984 Kč - 121,2463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
16.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 82,5617 Kč - 117,8711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 79,4462 Kč - 113,4575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 98,3991 Kč - 140,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 99,178 Kč - 141,7569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
40.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 124,6215 Kč - 177,8453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
80.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 94,7642 Kč - 135,2662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
10.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 98,3991 Kč - 140,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 92,9469 Kč - 132,9295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 109,3034 Kč - 156,0365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
55.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 96,0624 Kč - 137,3433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
35.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 90,0909 Kč - 128,7755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 88,0139 Kč - 125,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 96,0624 Kč - 137,3433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 80,2251 Kč - 114,7556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 86,9755 Kč - 124,3619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0