Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M8 10.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Šrouby s osazením a válcovou hlavou Anu-Lok má válcové osazení, které odděluje hlavu od dříku šroubu. Lze jej snadno utáhnout nebo povolit pomocí imbusového klíče. Je slabě magnetické a má Anu-Lok, což je vrstva z polyamidu, která zabraňuje povolování.
Nové objednací číslo:

20757298

Staré objednací číslo:

20757298

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 196,1074 Kč
100 - 199 176,4463 Kč
200 - 499 156,7851 Kč
500 + 137,376 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

196,11 Kč

1 x 196,1074 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Typ hlavy Hlava válcová
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás