Meniu Caută

Balamale cu arc

În stoc

Balamalele cu arc sunt echipate cu un mecanism invizibil cu arc, care permite deschiderea sau închiderea automată a ușii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Grosime totală Lățime totală Cumpără
177,1067 RON - 378,5863 RON 7 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
65,7219 RON - 146,6677 RON În producție
3.3 mm
30.0 mm
Aluminiu
3.3 mm
35.0 mm
105,0157 RON - 234,5272 RON În producție
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
253,1411 RON - 564,8351 RON În producție
5.5 mm
100.0 mm
Aluminiu
12.5 mm
83.0 mm
154,8315 RON - 331,1059 RON În producție
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
104,9153 RON - 234,1767 RON În producție
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
123,8536 RON - 275,4642 RON 32 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
373,7644 RON - 799,3464 RON 44 În stoc
5.5 mm
100.0 mm
Aluminiu
12.5 mm
83.0 mm
65,7219 RON - 146,6677 RON În producție
3.3 mm
30.0 mm
Aluminiu
5.3 mm
35.0 mm
117,7404 RON - 261,8463 RON 20 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
278,1511 RON - 620,7583 RON 8 În stoc
5.5 mm
100.0 mm
Aluminiu
12.5 mm
83.0 mm
56,1193 RON - 111,8582 RON În producție
6.0 mm
112.0 mm
Oțel
73.5 mm
52.0 mm
106,3674 RON - 237,4662 RON 33 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
125,935 RON - 276,6314 RON În producție
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
10.0 mm
55.0 mm
281,7725 RON - 605,9161 RON În producție
5.5 mm
100.0 mm
Aluminiu
5.5 mm
82.5 mm
67,6908 RON - 145,5606 RON În producție
3.3 mm
30.0 mm
Aluminiu
3.3 mm
35.0 mm
107,859 RON - 231,9372 RON În producție
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
4.5 mm
55.0 mm
78,6999 RON - 169,2342 RON În producție
1.0 mm
60.0 mm
Oțel inoxidabil
1.0 mm
35.0 mm
67,6908 RON - 145,5606 RON În producție
3.3 mm
30.0 mm
Aluminiu
3.3 mm
35.0 mm
107,859 RON - 231,9372 RON În producție
4.5 mm
67.0 mm
Aluminiu
4.5 mm
55.0 mm
  • din 2
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Transparent

10299722

Interval de preț
378,5863 RON - 177,1067 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    38.0 mm
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
Balamale cu arc 30.0 mm 35.0 mm Aluminiu Transparent

10207864

Interval de preț
146,6677 RON - 65,7219 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.3 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    21.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.5 mm
  • Mărime suport de montare
    3.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10207901

Interval de preț
234,5272 RON - 105,0157 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
Balamale cu arc 100.0 mm 83.0 mm Aluminiu Negru

10207949

Interval de preț
564,8351 RON - 253,1411 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    57.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Grosime totală
    12.5 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Transparent

10299715

Interval de preț
331,1059 RON - 154,8315 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    38.0 mm
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10207895

Interval de preț
234,1767 RON - 104,9153 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10207932

Interval de preț
275,4642 RON - 123,8536 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
Balamale cu arc 100.0 mm 83.0 mm Aluminiu Transparent

10299739

Interval de preț
799,3464 RON - 373,7644 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    37.0 mm
  • Grosimea balamalei
    5.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    57.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
Balamale cu arc 30.0 mm 35.0 mm Aluminiu Negru

10207871

Interval de preț
146,6677 RON - 65,7219 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.3 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    21.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.5 mm
  • Mărime suport de montare
    3.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10207918

Interval de preț
261,8463 RON - 117,7404 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
Balamale cu arc 100.0 mm 83.0 mm Aluminiu Transparent

10207956

Interval de preț
620,7583 RON - 278,1511 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    57.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Grosime totală
    12.5 mm
Balamale cu arc 112.0 mm 52.0 mm Oțel Placat cu nichel

10299982

Interval de preț
111,8582 RON - 56,1193 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    17.0 mm
  • Înălțime balama ușă
    52.0 mm
  • Lățime balama ușă
    38.0 mm
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    36.0 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Transparent

10207888

Interval de preț
237,4662 RON - 106,3674 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Transparent

10207925

Interval de preț
276,6314 RON - 125,935 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Mărime suport de montare
    6.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    10.0 mm
Balamale cu arc 100.0 mm 82.5 mm Aluminiu Eloxat

10352885

Interval de preț
605,9161 RON - 281,7725 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    74.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    10.2 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Grosime totală
    5.5 mm
Balamale cu arc 30.0 mm 35.0 mm Aluminiu Eloxat

10352922

Interval de preț
145,5606 RON - 67,6908 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.3 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    21.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    3.3 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10352908

Interval de preț
231,9372 RON - 107,859 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    10.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    4.5 mm
Balamale cu arc 60.0 mm 35.0 mm Oțel inoxidabil Eloxat

10352861

Interval de preț
169,2342 RON - 78,6999 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    35.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    1.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
Balamale cu arc 30.0 mm 35.0 mm Aluminiu Eloxat

10352915

Interval de preț
145,5606 RON - 67,6908 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.3 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    21.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    3.3 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Eloxat

10352892

Interval de preț
231,9372 RON - 107,859 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    10.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    4.5 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Eloxat

10352939

Interval de preț
243,1342 RON - 113,066 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    10.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    4.5 mm
Balama separatoare 80.0 mm 110.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Zamac

20126049

Interval de preț
174,1413 RON - 31,1695 RON

Niveluri de stoc
162 În stoc
Caracteristici
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    45.0 mm
  • Înălțime balama ușă
    80.0 mm
  • Lățime balama ușă
    70.0 mm
  • Grosimea balamalei
    15.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    15.0 mm
Balamale cu arc 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu Eloxat

10352946

Interval de preț
243,774 RON - 113,3636 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare
    48.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    10.2 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Grosime totală
    4.5 mm