10352922
1501227
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 145,5606 RON |
50 + | 67,6908 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 3.3 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.13 in |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 21.0 mm |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 0.827 in |
Diametru orificiu de montare | 3.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.138 in |
Lungime totală | 30.0 mm |
Lungime totală | 1.181 in |
Grosime totală | 3.3 mm |
Grosime totală | 0.13 in |
Lățime totală | 35.0 mm |
Lățime totală | 1.378 in |
Culoare | |
Finalizare | Eloxat |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina