Meniu Caută

Balamale sudabile - Cilindrice

În stoc

Balamalele sudabile din oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil au o construcție deosebit de simplă. Variantele din oțel sunt echipate cu știft de oțel sau alamă și sunt extrem de versatile în ceea ce privește domeniul de utilizare. Sunt disponibile variante cu sau fără niplu de ungere și în două versiuni constructive. Varianta de aluminiu este echipată cu șaibe din oțel inoxidabil și este disponibilă, de asemenea în două versiuni constructive.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
134 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
11.9 mm
În producție
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
15.5 mm
11 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
19.6 mm
348 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oțel
10.0 mm
În producție
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
10.0 mm
În producție
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
19.6 mm
106 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel inoxidabil 304
11.9 mm
57 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
19.6 mm
În producție
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
15.5 mm
În producție
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13.2 mm
32 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oțel
10.0 mm
47 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
25.4 mm
142 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oţel inoxidabil 304
19.6 mm
În producție
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
10.0 mm
71 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
25.4 mm
55 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oţel inoxidabil 304
15.5 mm
2 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
19.6 mm
25 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
11.9 mm
19 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
25.4 mm
În producție
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13.2 mm
  • din 2
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Aluminiu

10340882


Niveluri de stoc
134 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Aluminiu
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340837


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340875


Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel

10340936


Niveluri de stoc
348 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 40.0 mm 8.0 mm Oțel

10340974


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10341018


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341056


Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340844


Niveluri de stoc
57 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu

10340899


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Aluminiu
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oțel

10340943


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel

10340981


Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10341025


Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341063


Niveluri de stoc
142 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 40.0 mm 8.0 mm Oțel

10340813


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10340851


Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oţel inoxidabil 304

10340905


Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10340950


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10340998


Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10214985


Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oțel

10341001


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Aluminiu

10341049


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Aluminiu
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340868


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10340912


Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10340967


Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10340820


Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10352540


Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oţel inoxidabil 304