10299722
550038
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 378,5863 RON |
50 + | 177,1067 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță dintre orificiile de fixare | 38.0 mm |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.496 in |
Grosimea balamalei | 4.5 mm |
Grosimea balamalei | 0.177 in |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 48.0 mm |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 1.89 in |
Diametru orificiu de montare | 6.2 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.244 in |
Lungime totală | 67.0 mm |
Lungime totală | 2.638 in |
Grosime totală | 10.0 mm |
Grosime totală | 0.394 in |
Lățime totală | 55.0 mm |
Lățime totală | 2.165 in |
Finalizare | Transparent |
Material complet | Nailon 6; 30% fibră de sticlă; Polioximetilenă; Oţel |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina