10352885
1501223
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 605,9161 RON |
25 + | 281,7725 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 5.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.217 in |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 74.0 mm |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 2.913 in |
Diametru orificiu de montare | 10.2 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.402 in |
Lungime totală | 100.0 mm |
Lungime totală | 3.937 in |
Grosime totală | 5.5 mm |
Grosime totală | 0.217 in |
Lățime totală | 82.5 mm |
Lățime totală | 3.248 in |
Culoare | |
Finalizare | Eloxat |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina