10207949
1334617
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 564,8351 RON |
50 + | 253,1411 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 5.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.217 in |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 57.0 mm |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 2.244 in |
Mărime suport de montare | 6.2 mm |
Mărime suport de montare | 6.2 mm |
Lungime totală | 100.0 mm |
Lungime totală | 3.937 in |
Grosime totală | 12.5 mm |
Grosime totală | 0.492 in |
Lățime totală | 83.0 mm |
Lățime totală | 3.268 in |
Finalizare | Negru |
Material complet | Oțel |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina