10352892
1501224
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 231,9372 RON |
50 + | 107,859 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 4.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.177 in |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 48.0 mm |
Cea mai mare distanță dintre orificiile de fixare | 1.89 in |
Diametru orificiu de montare | 10.2 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.402 in |
Lungime totală | 67.0 mm |
Lungime totală | 2.638 in |
Grosime totală | 4.5 mm |
Grosime totală | 0.177 in |
Lățime totală | 55.0 mm |
Lățime totală | 2.165 in |
Culoare | |
Finalizare | Eloxat |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina