Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protecţie pentru arbore motor

 (1 Produsul)

Fabricate din PVC și LDPE, capacele noastre pentru arborele de transmisie oferă protecție și mascare rulmenților și zonelor învecinate ale arborelui de transmisie. Gama noastră este prevăzută cu finisaj galben aprins, garantând remarcarea acestora la îndepărtare, față de alte componente.
Listă Grilă

Driveshaft Protection Caps

În stoc În producție

Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.

Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.

Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.

  • Materials: LDPE and Flexible PVC
  • Colour: Yellow

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)