20126049
399122E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 174,1413 RON |
25 + | 31,1695 RON |
Distanță dintre orificiile de fixare | 45.0 mm |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.772 in |
Înălțime balama ușă | 80.0 mm |
Înălțime balama ușă | 3.15 in |
Lățime balama ușă | 70.0 mm |
Lățime balama ușă | 2.756 in |
Grosimea balamalei | 15.0 mm |
Grosimea balamalei | 0.591 in |
Diametru orificiu de montare | 15.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.591 in |
Înălțime totală | 80.0 mm |
Înălțime totală | 3.15 in |
Lungime totală | 80.0 mm |
Lungime totală | 3.15 in |
Grosime totală | 8.0 mm |
Grosime totală | 0.315 in |
Lățime totală | 110.0 mm |
Lățime totală | 4.331 in |
Culoare | |
Finalizare | Zamac |
Material | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina