Metalen hoekscharnieren hebben een draaihoek van 180 graden en worden meestal gebruikt voor stalen panelen op toepassingen met een groot formaat. Dit assortiment is vervaardigd uit een gegoten zinklegering met verschillende afwerkingen. De panelen bestaan uit scharnieren met een stiftsysteem.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Voltooien | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,142 - € 7,9952 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
Verchroomd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 3,142 - € 7,9952 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 6,3265 - € 10,6404 | 30 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
€ 6,3265 - € 10,6404 | 40 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
€ 5,633 - € 11,8293 | 173 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 6,3265 - € 11,2646 | 42 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 7,8551 - € 14,0585 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||
€ 6,3265 - € 11,2646 | 1409 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 6,3265 - € 11,2646 | 26 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 6,3265 - € 10,6404 | 25 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
€ 6,3265 - € 10,6404 | 116 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
€ 8,5769 - € 14,5043 | 20 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan