49711E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 49 | € 7,9952 |
50 - 249 | € 4,0337 |
250 + | € 3,142 |
Totale lengte | 28.6 mm |
---|---|
Totale lengte | 1.126 in |
Totale dikte | 2.0 mm |
Totale dikte | 0.079 in |
Totale breedte | 30.0 mm |
Totale breedte | 1.181 in |
Pendiameter | 6.0 mm |
Pendiameter | 0.236 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Verchroomd |
Massief materiaal | Zamak ZnAl4Cu1;Staal |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Materiaal pen | Staal |
Verwijderbaarheid | Removable |
Prijs per stuk inclusief BTW | 9.6742 EUR |
Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan