098122E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 14,0585 |
50 + | € 7,8551 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 37.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 1.457 in |
Totale dikte | 27.5 mm |
Totale dikte | 1.083 in |
Totale breedte | 31.0 mm |
Totale breedte | 1.22 in |
Pendiameter | 6.0 mm |
Pendiameter | 0.236 in |
Penlengte | 53.0 mm |
Penlengte | 2.087 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Gepoedercoat |
Massief materiaal | Gegoten zink |
Bevestigingsmethode | Weld |
Bevestigingsoriëntatie | Rechts- en linkshandig |
Materiaal pen | RVS |
Verwijderbaarheid | Removable |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan