Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 49 | € 10,6404 |
50 + | € 6,3265 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 30.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 1.181 in |
Totale dikte | 18.5 mm |
Totale dikte | 0.728 in |
Totale breedte | 22.0 mm |
Totale breedte | 0.866 in |
Pendiameter | 6.0 mm |
Pendiameter | 0.236 in |
Penlengte | 53.0 mm |
Penlengte | 2.087 in |
Kleur | Naturel |
Voltooien | Verchroomd |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Bevestigingsmethode | Met lasbevestiging |
Bevestigingsoriëntatie | Rechts- en linkshandig |
Materiaal pen | RVS |
Verwijderbaarheid | Removable |
Specificaties | DIN-EN 1774 |
Prijs per stuk inclusief BTW | 12.875 EUR |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan