Menu Search

Hoekscharnier 30.0 mm 28.0 mm Zink

Artikelnummer:

29712222E

40 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 10,6404
50 + € 6,3265
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 53,20

5 x € 10,6404

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 30.0 mm
Totale dikte 18.0 mm
Totale breedte 28.0 mm
Pendiameter 6.0 mm
Penlengte 53.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Gepoedercoat
Massief materiaal Gegoten zink
Bevestigingsmethode Weld
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Materiaal pen RVS
Verwijderbaarheid Removable
Specificaties DIN-EN 1774
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op