Drukveren zijn de meest gebruikelijke veren met een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden. Ideaal voor toepassingen waar een druk- of compressiekracht gewenst is. Drukveren kunnen zowel over een staaf als in een gat worden bevestigd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste lengte | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Buitendiameter | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,3516 - € 1,4719 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.528 in
13.4 mm
|
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
€ 1,3516 - € 1,4719 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.701 in
17.8 mm
|
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
€ 1,3516 - € 1,4728 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.028 in
26.1 mm
|
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
€ 1,3516 - € 1,4719 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.713 in
43.5 mm
|
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
€ 1,404 - € 1,5285 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.299 in
7.6 mm
|
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
€ 1,404 - € 1,5288 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.37 in
9.4 mm
|
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
€ 1,404 - € 1,5285 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.563 in
14.3 mm
|
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
€ 1,4294 - € 1,5568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.272 in
6.9 mm
|
5.43 Nmm
5.43 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
€ 1,4294 - € 1,5568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.445 in
11.3 mm
|
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
€ 1,4294 - € 1,5568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.902 in
22.9 mm
|
1.42 Nmm
1.42 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
€ 1,4294 - € 1,5568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.378 in
9.6 mm
|
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
€ 1,4294 - € 1,5568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.717 in
18.2 mm
|
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
€ 1,4294 - € 1,5568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.248 in
31.7 mm
|
2.49 Nmm
2.49 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
€ 1,4719 - € 1,5993 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,4719 - € 1,5993 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.579 in
14.7 mm
|
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,4719 - € 1,6022 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.126 in
28.6 mm
|
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5851 - € 1,7408 | 197 Op voorraad |
0.378 in
9.6 mm
|
16.64 Nmm
16.64 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5002 - € 1,6417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.74 in
18.8 mm
|
7.88 Nmm
7.88 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5002 - € 1,6417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.177 in
29.9 mm
|
4.89 Nmm
4.89 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
€ 1,5002 - € 1,6417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.736 in
44.1 mm
|
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan