1217120
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 1,5993 |
150 - 299 | € 1,5144 |
300 + | € 1,4719 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 12.7 mm |
---|---|
Totale lengte | 0.5 in |
Materiaal | Koolstofstaal |
Veerconstante | 4.90 Nmm |
Veerconstante | 4.90 Nmm |
Max. ingedrukte lengte | 4.2 mm |
Max. ingedrukte lengte | 0.165 in |
Belasting bij laadlengte | 34.70 N |
Belasting bij laadlengte | 34.70 N |
Belaste lengte | 5.6 mm |
Belaste lengte | 0.22 in |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Buitendiameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 0.48 in |
Draaddiameter | 1.1 mm |
Draaddiameter | 0.043 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan