1217316
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 1,9814 |
150 - 299 | € 1,8823 |
300 + | € 1,8116 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 69.85 mm |
---|---|
Totale lengte | 2.75 in |
Materiaal | RVS |
Veerconstante | 2.90 Nmm |
Veerconstante | 2.90 Nmm |
Max. ingedrukte lengte | 29.9 mm |
Max. ingedrukte lengte | 1.177 in |
Belasting bij laadlengte | 85.22 N |
Belasting bij laadlengte | 85.22 N |
Belaste lengte | 40.6 mm |
Belaste lengte | 1.598 in |
Maximale toepassingstemperatuur | 230 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 446 °F |
Buitendiameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 0.48 in |
Draaddiameter | 1.6 mm |
Draaddiameter | 0.063 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan