1217318
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 1,9956 |
150 - 299 | € 1,9107 |
300 + | € 1,8399 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 12.7 mm |
---|---|
Totale lengte | 0.5 in |
Materiaal | RVS |
Veerconstante | 3.61 Nmm |
Veerconstante | 3.61 Nmm |
Max. ingedrukte lengte | 3.9 mm |
Max. ingedrukte lengte | 0.154 in |
Belasting bij laadlengte | 22.23 N |
Belasting bij laadlengte | 22.23 N |
Belaste lengte | 6.5 mm |
Belaste lengte | 0.256 in |
Maximale toepassingstemperatuur | 230 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 446 °F |
Buitendiameter | 15.2 mm |
Buitendiameter | 0.598 in |
Draaddiameter | 1.1 mm |
Draaddiameter | 0.043 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan