1217084
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 1,5285 |
150 - 299 | € 1,4436 |
300 + | € 1,404 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 14.22 mm |
---|---|
Overall Length | 0.56 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 1.44 Nmm |
Spring Rate | 1.44 Nmm |
Approximate Solid Height | 3.1 mm |
Approximate Solid Height | 0.122 in |
Load at Load Length | 11.65 N |
Load at Load Length | 11.65 N |
Loaded Length | 6.1 mm |
Loaded Length | 0.24 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 9.1 mm |
Outside Diameter | 0.358 in |
Wire Diameter | 0.7 mm |
Wire Diameter | 0.028 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan